Contacts
84
Combinables
3
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori hibrizi
Date și alimentare/semnal
09 69 302 0133
型号: 09 69 302 0133
D-SUB M 13W3 FE CRIMP TH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 13
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 302 0133
D-SUB M 13W3 FE CRIMP TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
84
Combinables
3
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
D-Sub
Identificare
Mixed
Element
Conector
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Gen
Mamă
Mărime
D-Sub 3
Număr de contacte
13
Număr contacte de semnal
10
Număr de contacte speciale
3x
Tip blocare
Flanşă de fixare cu gaură de trecere Ø 3,1 mm
Detalii
Vă rugăm să comandaţi separat contactele.
Caracteristici tehnice
Curent nominal
5 A
Rezistenţă izolaţie
> 5 x 10
9
Ω
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nu
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (poliester)
Carcasă: oţel, placat cu staniu
Culoare (inserţie)
Negru
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
50
Masă netă
8,6 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140100701
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found