登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Hybrid-konnektor
Data og strøm/signal
09 69 411 5136
型号: 09 69 411 5136
D-SUB M 13W6 STR MA SCUP TH NM30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 13
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 411 5136
D-SUB M 13W6 STR MA SCUP TH NM30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
D-Sub
Identifikation
Mixed
Element
Konnektor
Beskrivelse af kontakten
Drejet
Lige
Version
Termineringsmetode
Loddekopterminering
Køn
Male
Størrelse
D-Sub 4
Antal kontakter
13
Antal signalkontakter
7
Antal specialkontakter
6x
Låsetype
Fastgørelsesflange med gennemføringshul Ø 3,1 mm
Detaljer
Bestil specialkontakter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 20
Nominel strøm
5 A
Isolationsmodstand
> 5 x 10
9
Ω
Kontaktmodstand, signalområde
< 10 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Ydeevneniveau
NM 30 (S4)
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (polyester)
Skal: stål, fortinnet
Farve (indsats)
Grøn
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni
Lagtykkelse
≥ 0,76 µm
Lagtykkelse
≥ 30 µinch
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
50
Nettovægt
12,899 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140102194
eCl@ss
27.440.214,00
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found