Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
75
Combinables
3
饰品
8
Numéro d‘article: 09 69 412 0214
D-SUB M 21W4 MA CRIMP TH
D-SUB M 21W4 MA CRIMP TH

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
连接器
压接针
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 21
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 69 412 0214
D-SUB M 21W4 MA CRIMP TH
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
75
Combinables
3
饰品
8
détails du produit
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 原件 连接器
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 针数 21
  • 信号针数 17
  • 特殊插针数 4x
  • 锁定类型 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
  • 详细资料 请单独订购插针
技术参数
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
    外壳:钢、镀锡
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 10 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140102279
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer