Método de terminación
Terminación de copa de soldadura
Tipo
Macho
Tamaño
D-Sub 5
Número de contactos
36
Numero de contactos de señal
32
Numero de contactos especiales
4x
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con agujero pasacables Ø 3,1 mm
Detalles
Por favor, pida los contactos especiales por separado.
Características técnicas
Sección de conductor
0,5 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 20
Corriente nominal
5 A
Resistencia de aislamiento
> 5 x 109 Ω
Resistencia de contacto, área de señales
< 10 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de rendimiento
3
Ciclos de conexión
≥ 50
Tensión de prueba Ur.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster)
Carcasa: acero, estañado
Color (aislante)
Verde
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)