登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão de cartão extensor
09 66 322 7802
型号: 09 66 322 7802
DSUB MA ANG73-254 25P AU3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 322 7802
DSUB MA ANG73-254 25P AU3
注释
比较
新
自定义降额工具
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
Identification
Category
连接器
Series
D-Sub
Identification
标准
Element
连接器
Description of the contact
车削
弯式
Version
Termination method
波峰焊接接线方式
Gender
公头
Size
D-Sub 3
Connection type
主板到子插件板
Number of contacts
25
Termination length
3 mm
Locking type
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Technical characteristics
Distance between rows
2.54 mm
Contact spacing (termination side)
2.76 mm
Rated current
7.5 A
Clearance distance
≥ 1 mm
Creepage distance
≥ 1 mm
Insulation resistance
>10
10
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Tightening torque
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 83 N
Withdrawal force
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Performance level
3
Mating cycles
≥ 50
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
≥1.6 mm
Installation height
7.3 mm
Hot plugging
无
Material properties
Material (insert)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Colour (insert)
黑色
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
铅
ECHA SCIP number
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
Specifications and approvals
Specifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
Packaging size
100
Net weight
11.88 g
Country of origin
中国
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140083639
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found