配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
型号: 09 69 181 7823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_PL3 solder powe
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_PL3 solder powe

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Lehim kontağı
Düz, Kısa versiyon
Nominal akım: ≤40 A
Dişi
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
İletken kesiti: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
型号: 09 69 181 7823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_PL3 solder powe
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Mixed
  • Kontak tipi Lehim kontağı
  • Kontak açıklaması
    Düz
    Kısa versiyon
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 4 ... 6 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 10 ... AWG 8
  • Nominal akım ≤ 40 A
  • Kontak direnci ≤ 1 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 6,1 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +155 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 7 N
  • Geri çekilme kuvveti ≈ 5 N
  • Performans seviyesi 3
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Malzeme (kilitleme) Bakır alaşımı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 1,618 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140096936
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522