Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Tools
1
Parça numarası: 09 69 182 2550
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Krimp kontağı
Düz
Nominal akım: ≤10 A
Dişi
Bakır alaşımı
Ni üzerinde Au
İletken kesiti: 0.05 ... 0.25 mm²
AWG 30 ... AWG 24
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 69 182 2550
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Tools
1
Ürün detayları
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 压接针
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 0.05 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 30 ... AWG 24
  • 额定电流 ≤ 10 A
  • 额定电压
    ≤ 3,000 V
    > 1,000 V
  • 接触电阻 ≤ 3 mΩ
  • 剥线长度 1.5 mm
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 5 N
  • 拔出力 ≈ 2.5 N
  • 性能等级
    AU 50
    1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 4 kV @ 50 Hz
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金
  • 层厚度 ≥ 1.27 µm
  • 层厚度 ≥ 50 µinch
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
  • 材料(锁扣) PI
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 0.899 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140096943
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın