电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 187 0061
型号: 09 69 187 0061
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
母头
德国银
注释
比较
型号: 09 69 187 0061
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
D-Sub
标识
Mixed
插针类型
气动针
版本
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
极限温度
-10 ... +60 °C
管内径
2.6 mm
材料特性
材料(插针)
德国银
材料(密封件)
Viton
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
20
净重
1.2 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140097292
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05