配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 69 181 7230
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 75 OHMS-PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 7230
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Mixed
  • Kontak tipi Koaksiyel kontak
  • Kontak açıklaması
    Düz
    RG 179 BU, 187 AU kablolar için
  • Özellikler Dış yüksük: takım boşluğu B'de krimp
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Sonlandırma yöntemi Lehim/krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • Nominal akım ≤ 2 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci
    ‌2,7 mΩ iç kontak kaybı için
    ‌2,7 mΩ dış yüksük için
  • Empedans koaksiyel 75 Ω
  • Sıyırma uzunluğu
    3 mm iç kontak kaybı için
    5 mm Koruma
    9,5 mm Kablo kılıfı
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +135 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 7 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 7 N
  • Performans seviyesi 3
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frekans 0 ... 2 GHz
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar)
    Bakır alaşımı
    PBFE / PBTP / PI
  • Yüzey (kontaklar) Altın kaplı
  • Malzeme (kilitleme) Bakır alaşımı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 2,104 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140096851
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522