登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Hybrid-konnektor
Data og strøm/signal
09 69 282 7423
型号: 09 69 282 7423
D SUB MIXED MA 40 A CR POWER CONTACT PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 282 7423
D SUB MIXED MA 40 A CR POWER CONTACT PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
D-Sub
Identifikation
Mixed
Type af kontakt
Crimpkontakt
Beskrivelse af kontakten
Lige
Funktioner
Værktøjsindstilling: 7 til AWG 8 og 6 til AWG 10
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Male
Fremstillingsproces
Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
4 ... 6 mm²
Ledertværsnit [AWG]
AWG 10 ... AWG 8
Nominel strøm
≤ 40 A
Kontaktmodstand
≤ 1 mΩ
Afisoleringslængde
7.5 mm
Begrænsende temperatur
-55 ... +155 °C
Indsætningskraft
≤ 7 N
Tilbagetrækningskraft
≈ 5 N
Ydeevneniveau
3
Koblingscyklusser
≥ 50
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
0.2 µm Au
Materiale (låsning)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
2,513 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140099487
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found