配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
型号: 09 69 281 7823
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式, 短版
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
型号: 09 69 281 7823
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact Contact à Souder
  • Description du contact
    Droit
    Version courte
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 4 ... 6 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 10 ... AWG 8
  • Intensité nominale ≤ 40 A
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 6,1 mm
  • Limite de température -55 ... +155 °C
  • Force d'insertion ≤ 7 N
  • Force d'arrachement ≈ 5 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Matériau (verrouillage) Alliage de cuivre
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 1,47 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140099203
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较