配套产品
配套产品
アクセサリ
2
型号: 09 66 175 6582 333
D-SUB S 09P STR FE THR UNC PL2 GP SA
D-SUB S 09P STR FE THR UNC PL2 GP SA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌8 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 66 175 6582 333
D-SUB S 09P STR FE THR UNC PL2 GP SA
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
2
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 1
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • コンタクト数 9
  • 追加コンタクト 接地ピン付き
  • 端子長さ 2.1 mm
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
  • 梱包内容 サンプル
技術的特性
  • 列間距離 2.84 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.74 mm
  • 定格電流 ‌ 8 A
  • 定格電流 @ 40 °C
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm メスネジロック
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 30 N
  • 引抜力
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材質
  • 材質 (インサート)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PPA)
    Shell: steel, nickel plated
  • カラー(インサート) Black
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) Noble metal over Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
仕様および認証
  • 仕様
    DIN 41652
    CECC 75301-802
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 7 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140218086
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较