饰品
2
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 65 189 6782 741
型号: 09 65 189 6782 741
D-SUB S 09P STR MA THR UNC PL2 GP RE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 8 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 189 6782 741
D-SUB S 09P STR MA THR UNC PL2 GP RE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Elem
Csatlakozó
Az érintkező leírása
Préselt
Egyenes
Verzió
Lezárási mód
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Fajta
Apa
Méret
D-Sub 1
Összeköttetés típusa
Alaplap a bővítőkártyához
Mezzanine
Érintkezők száma
9
további érintkezők
Földelő tüskével
Lezárás hossz
2,1 mm
Rögzítés típusa
Rögzítő karima menettel 4-40 UNC
Csomag tartalma
200 darab tekercsen
Műszaki jellemzők
Sorköz
2,84 mm
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2,74 mm
Névleges áramerősség
8 A
Névleges áramerősség
@ 40 °C
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
≤0,6 Nm Anya csavaros rögzítés
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 30 N
Kihúzási erő
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Teljesítményszint
2
CECC 75301-802 szerint
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
NYÁK vastagsága
≥1,6 mm
Telepítési magasság
6,2 mm
Hot plugging
Nem
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Üvegszállal megerősített hőre lágyuló gyanta (PPA)
Ház: acél, nikkel bevonatú
Színes (betét)
Fekete
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Nemesfém a nikkelen
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
CECC 75301-802
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
200
Nettó tömeg
1,584 kg
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140217478
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found