配套产品
配套产品
型号: 09 66 275 6583 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNCSL PL2 GP RE
D-SUB S 15P STR FE THR UNCSL PL2 GP RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌7.2 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 275 6583 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNCSL PL2 GP RE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificazione 标准
  • Elemento 连接器
  • Descrizione del contatto
    冲压
    直式
Versione
  • Collegamento 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) 母头
  • Taglia D-Sub 2
  • Tipologia di collegamento
    主板到子插件板
    堆栈
  • Numero di poli 15
  • ulteriori contatti 有接地针
  • Lunghezza del collegamento 2.1 mm
  • Tipi di aggancio 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
  • Confezione 每卷 200 个
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2.84 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.74 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 7.2 A
  • Corrente d'esercizio @ 40 °C
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 50 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Classe di lavoro
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
  • Spessore PCB ≥1.6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA)
    外壳:钢、镀镍
  • Colore (inserto) 黑色
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti) 镍表面镀贵金属
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    DIN 41652
    CECC 75301-802
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 200
  • Peso netto 2,408 kg
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140218130
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469