デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対ケーブルコネクタ
電力および信号用コネクタ
09 65 289 6782 741
型号: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 7.2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
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
D-Sub
标识
标准
原件
连接器
插针端子介绍
冲压
直式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
公母类型
公头
尺寸
D-Sub 2
连接方式
主板到子插件板
堆栈
针数
15
更多插针
有接地针
连接长度
2.1 mm
锁定类型
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
包装内容
每卷 200 个
技术参数
排间距
2.84 mm
针间距(接线端)
2.74 mm
额定电流
7.2 A
额定电流
@ 40 °C
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 50 N
拔出力
≥ 4.5 N
≤ 33 N
性能等级
2
符合 CECC 75301-802 标准
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
PCB 厚度
≥1.6 mm
安装高度
6.2 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA)
外壳:钢、镀镍
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
DIN 41652
CECC 75301-802
商业数据
包装尺寸
200
净重
1.94 kg
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140217492
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found