配套产品
配套产品
型号: 09 65 289 6783 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNCSL PL2 GP RE
D-SUB S 15P STR MA THR UNCSL PL2 GP RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌7.2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 289 6783 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNCSL PL2 GP RE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ 连接器
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 标准
  • エレメント 连接器
  • コンタクトの説明
    冲压
    直式
バージョン
  • 結線方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • ジェンダー 公头
  • サイズ D-Sub 2
  • 接続タイプ
    主板到子插件板
    堆栈
  • コンタクト数 15
  • 追加コンタクト 有接地针
  • 端子長さ 2.1 mm
  • ロックタイプ 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
  • 梱包内容 每卷 200 个
技术参数
  • 列間距離 2.84 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.74 mm
  • 定格電流 ‌ 7.2 A
  • 额定电流 @ 40 °C
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 引抜力
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA)
    外壳:钢、镀镍
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    DIN 41652
    CECC 75301-802
商用データ
  • 梱包寸法 200
  • 正味重量 2.272 kg
  • 原産国 罗马尼亚
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140217591
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469