配套产品
配套产品
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
型号: 09 66 318 6501
D SUB SV FE IDC 25 AU2 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 25 AU2 with M3 nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 66 318 6501
D SUB SV FE IDC 25 AU2 with M3 nut
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás 标准
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Stamped
    Straight
Verzió
  • Lezárási mód 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Fajta 母头
  • Méret D-Sub 3
  • Összeköttetés típusa
    PCB至电缆
    飞线
  • Érintkezők száma 25
  • Rögzítés típusa 带螺纹的固定法兰 M3
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.09 ... 0.13 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Légköztávolság ≥ 0.7 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0.7 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 83 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Teljesítményszint
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Színes (betét) 黑色
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező) 镍表面镀贵金属
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 21.73 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140083486
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469