登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
1
Zubehör
4
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 67 009 2209 102
型号: 09 67 009 2209 102
D-Sub 9P Fe yellow coding 209 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 9
黄
注释
比较
型号: 09 67 009 2209 102
D-Sub 9P Fe yellow coding 209 1.6-2.0mm
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
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
D-Sub
Zubehörtyp
Kodierelement
Zubehörbeschreibung
für Geräteplattenstärke 1,6 ... 2 mm
Kodierkombination
9
Ausführung
Geschlecht
Buchse
Baugröße
D-Sub 1
Materialeigenschaften
Werkstoff
Edelstahl
Polybutylenterephthalat (PBT)
Farbe Zubehör
gelb
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140231092
eCl@ss
27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found