电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 2105 103
型号: 09 67 009 2105 103
D-Sub 9P M red coding 105 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 5
红色
注释
比较
型号: 09 67 009 2105 103
D-Sub 9P M red coding 105 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seri
D-Sub
Aksesuar tipi
Kodlama elemanı
Aksesuarın açıklaması
1,6 ... 2 mm panel kalınlığı için
Kodlama kombinasyonu
5
Sürüm
Soket tipi
Erkek
Boyut
D-Sub 1
Malzeme özellikleri
Malzeme
Paslanmaz Çelik
Polibütilen tereftalat (PBT)
Renk (aksesuarlar)
Kırmızı
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
20
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140230385
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found