配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0493
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0493
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 나사체결 방식 커버
버전
  • 규격 D-Sub 1
  • 차폐형 차폐형
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x
  • 케이블 고정 케이블 클램프
  • 잠금 유형 긴 잠금 나사 적용 스레드 M3
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.25 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • 주변 온도 -20 ... +90 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30
  • 케이블 직경 1.5 ... 7.5 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 热塑性塑料
  • 표면 (후드/하우징) 镀金属
  • 길이 29 mm
  • 31.5 mm
  • 높이 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 18.65 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140222205
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较