配套产品
配套产品 新
饰品
1
型号: 09 67 009 0320 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
D-Sub Hood 9 poles top entry metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0320 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
1
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 系列 D-Sub
  • 上殼/底座類型 底座外殼
  • 上殼/底座介紹 蓋子可用螺絲固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x
  • 電纜固定
    電纜緊固夾
    防折套管 ≤ 6.5 mm
  • 鎖定類型 六角螺絲 螺紋4-40 UNC
  • 2 個組件 有
  • 可分離 有
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌0.4 Nm 鎖止螺釘
    ‌0.4 Nm 螺釘保護罩
    ‌0.4 Nm 電纜夾螺釘
  • 環境溫度 -35 ... +100 °C
  • 電纜直徑 3 ... 9.5 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 金屬
  • 長度 39.5 mm
  • 寬度 31.8 mm
  • 高度 15.4 mm
  • RoHS 符合豁免標準
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 有
  • 加州 65 號提案物質 有
規格和認證
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 53.27 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140221550
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较