登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores híbridos
Dados e potência/sinal
09 67 009 0322 280
型号: 09 67 009 0322 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Base em concha
A tampa pode ser parafusada
Tamanho: D-Sub 1
Com insertos roscados pré-montados Fio 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (carcaça/base): Metal
注释
比较
型号: 09 67 009 0322 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Série
D-Sub
Tipo de carcaça/base
Base em concha
Descrição da carcaça/base
A tampa pode ser parafusada
Versão
Tamanho
D-Sub 1
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x
Fixação do cabo
Grampo para cabos
Alívio de tensão ≤ 6,5 mm
Tipo de trava
Com insertos roscados pré-montados Fio 4-40 UNC
2 peças
Sim
Separável
Sim
Características técnicas
Torque de aperto
0,4 Nm parafuso da tampa
0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
Temperatura Ambiente
-35 ... +100 °C
Diâmetro do cabo
3 ... 9,5 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Metal
Comprimento
39,5 mm
Largura
31,8 mm
Altura
15,4 mm
RoHS
conformidade com exceção
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
45 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140221536
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czech)
PDF (German)
PDF (Danish)
PDF (English)
PDF (French)
PDF (Spanish)
PDF (Italian)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Korean)
PDF (Japanese)
PDF (Swedish)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Turkish)
PDF (Simplified Chinese)
PDF (Chinese trad.)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found