登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 67 002 9106
型号: 09 67 002 9106
D Sub_cable clamp 25 & 37p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固夹
尺寸: D-Sub 3, D-Sub 4
注释
比较
型号: 09 67 002 9106
D Sub_cable clamp 25 & 37p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
D-Sub
Tartozék típusa
Cable clamp
Verzió
Méret
D-Sub 3
D-Sub 4
Anyag tulajdonságai
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
1.04 g
Származási ország
Sweden
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140088573
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05