配套产品
配套产品
型号: 09 55 366 7821 741
25p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
25p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 366 7821 741
25p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 3
  • Tilslutningstype Bundkort til datterkort
  • Antal kontakter 25
  • Låsetype Fastgørelsesflange med monteret skruelås M3
  • Pakkens indhold 140 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,76 mm
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 25 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,4 Nm Låseskrue
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 30 sekunder)
  • Indsætningskraft ≤ 83 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Flydende krystal polymer (LCP)
    Skal: stål, forniklet
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter)
    Kobberlegering
    Jordforbindelse: Trykstøbt zink
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 23 g
  • Oprindelsesland Vietnam
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140070257
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469