Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Locket kan skruvas fast
Version
Storlek
D-Sub 2
Skärmning
Skärmade
Version
Sidoingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x
Kabelfixering
Kabelklämma
Låsningstyp
Med korta låsskruvar Gänga 4-40 UNC
2 delar
Ja
Avskiljbar
Ja
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
0,4 Nm Låsskruv
0,4 Nm Lockskruv
0,4 Nm Kabelklämskruv
Omgivningstemperatur
-35 ... +95 °C
Kabeldiameter
3.5 ... 8.6 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Termoplast
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Metalliserad
Längd
47,8 mm
Bredd
41,2 mm
Höjd
16,2 mm
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1