配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 015 0323
D Sub top entry metal hood 15 poles with
D Sub top entry metal hood 15 poles with

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带预安装的螺纹插芯 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0323
D Sub top entry metal hood 15 poles with
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定
    电缆紧固夹
    防折套管 ≤ 6.5 mm
  • 锁定类型 带预安装的螺纹插芯 螺纹M3
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • 环境温度 -35 ... +100 °C
  • 电缆直径 3 ... 12.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 金属
  • 长度 41 mm
  • 宽度 40.3 mm
  • 高度 15.4 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 57.464 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140090132
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明