电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0349
型号: 09 67 009 0349
D Sub top entry metal hood 9pole with M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0349
D Sub top entry metal hood 9pole with M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
D-Sub
Type kap/behuizing
Schaalbehuizing
Beschrijving van kap/behuizing
De kap kan erop worden geschroefd
Versie
Grootte
D-Sub 1
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x
Vastzetten van kabel
Kabelklem
Spanningsvermindering ≤ 6,5 mm
Vergrendelingstype
Met korte borgschroeven Draad M3
2 onderdelen
Ja
Scheidbaar
Ja
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0,4 Nm Borgschroef
0,4 Nm Kapschroef
0,4 Nm Schroef kabelklem
Omgevingstemperatuur
-35 ... +100 °C
Kabeldiameter
3 ... 9,5 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Metaal
Lengte
39,5 mm
Breedte
31,8 mm
Hoogte
15,4 mm
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(a)-I:
Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
51,5 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140088979
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found