8
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 04 632 2951
型号: 09 04 632 2951
DIN EN 60603-2-D32MS-C1A-1-V2-C.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 04 632 2951
DIN EN 60603-2-D32MS-C1A-1-V2-C.
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
D型
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
连接方式
主板到子插件板
擴展卡
PCB至電纜
针数
32
插针布局
a、c 排,位置 2、4……30、32
前接触针位置
a2
a32
编码
孔編碼
不缺針的編碼方式
側編碼
PCB 固定
帶固定法蘭
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
5.08 mm
针间距(插拔端)
5.08 mm
额定电流
6 A
额定电流
額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
放电距离
≥ 3 mm
爬电距离
≥ 3 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 15 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 40 N
拔出力
≤ 40 N
性能等级
1
符合IEC 60603-2 標準
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1.55 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
無
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
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
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
10.82 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140008687
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found