登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
33
饰品
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning mellem bundkort og datterkort
97 00 000 3023
型号: 97 00 000 3023
DIN_PCB_FE_STR_96P_PL2_THT_24,8mm_ABC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: 2 A
Contacts: 96
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 97 00 000 3023
DIN_PCB_FE_STR_96P_PL2_THT_24,8mm_ABC
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
DIN 41612
Identifikation
Type C
Element
Female konnektor
Beskrivelse af kontakten
Lige
Version
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Mezzanin
Antal kontakter
96
Kontaktkonfiguration
Række a, b og c, position 1, 2, ... , 31, 32
Termineringslængde
24,8 mm
Kodning
Kodning med tab af kontakter
Fastgørelse af PCB
Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
3
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2,54 mm
Nominel strøm
2 A
Nominel strøm
Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
>10
12
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 90 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 60 N
Ydeevneniveau
2
i henhold til IEC 60603-2
Koblingscyklusser
≥ 400
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
20
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
eCl@ss
27.460.201,00