配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 97 00 000 2344
DIN_PCB_R_FE_ANG_32P_PL2_THR_AC
DIN_PCB_R_FE_ANG_32P_PL2_THR_AC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 97 00 000 2344
DIN_PCB_R_FE_ANG_32P_PL2_THR_AC
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Название
  • Категория 连接器
  • Серия DIN 41612
  • Название R型
  • Элемент 母连接器
  • Описание контактов 弯式
  • Характеристики 允许颜色偏差和斑点
Версия
  • Метод подключения 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Тип соединения
    主板到子插件板
    扩展卡
  • Число контактов 32
  • Конфигурация контактов a、c 排,位置 2、4……30、32
  • Длина подключения 3 mm
  • Кодирование 不缺针的编码方式
  • Крепление печатной платы 带固定法兰
Технические характеристики
  • Ряды контактов 3
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Расстояние между проводниками ≥ 1.2 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1.2 mm
  • Сопротивление изоляции >1011 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • Усилие вставки ≤ 30 N
  • Усилие расстыковки ≤ 20 N
  • Уровень исполнения
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
  • Толщина печатной платы ‌1.6 mm ±0.2 ‌
  • Hot plugging
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7035 (浅灰色)
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F1/I2 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Страна изготовления 德国
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415