Contacts
20
Combinables
8
Tools
2
饰品
4
上売/底座
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 04 532 3213
型号: 09 04 532 3213
DIN-Power D032FC-C1-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 32
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 04 532 3213
DIN-Power D032FC-C1-cod
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
8
Tools
2
饰品
4
上売/底座
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
DIN 41612
Identyfikacja
Typ D
Element
Złącze żeńskie
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Typ połącznia
PCB do przewód
Liczba kontaktów
32
Kodowanie
Kodowanie otworu
Kodowanie ze stratą kontaktu
Kodowanie boczne
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
2
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
5,08 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
5,08 mm
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Odstęp izolacyjny
≥ 3 mm
Długość drogi upływu
≥ 3 mm
Rezystancja izolacji
>10
12
Ω
Rezystancja styku
≤ 15 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 40 N
Siła wycofania
≤ 40 N
Napięcie testowe U
r.m.s.
1,55 kV (kontakt-kontakt)
1,55 kV (kontakt-uziemienie)
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nie
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
17,98 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140008670
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03