主板到子插件板连接
09 04 732 6831
型号: 09 04 732 6831
Federl. D 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 2,Cod.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 04 732 6831
Federl. D 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 2,Cod.
注释
比较
在配置器中加载
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
Название
Категория
连接器
Серия
DIN 41612
Название
D型
Элемент
母连接器
Описание контактов
直式
Версия
Метод подключения
波峰焊接接线方式
Тип соединения
主板到子插件板
堆栈
Число контактов
32
Конфигурация контактов
a、c 排,位置 2、4……30、32
Длина подключения
4.5 mm
Кодирование
孔编码
不缺针的编码方式
侧编码
Крепление печатной платы
带固定法兰
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона подключения)
5.08 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
5.08 mm
Номинальный ток
6 A
Номинальный ток
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Расстояние между проводниками
≥ 3 mm
Длина пути тока утечки
≥ 3 mm
Сопротивление изоляции
>10
12
Ω
Сопротивление контактов
≤ 15 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 40 N
Усилие расстыковки
≤ 40 N
Уровень исполнения
2
符合 IEC 60603-2 标准
Циклы стыковки
≥ 400
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1.55 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
13.765 g
Страна изготовления
捷克
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140008731
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612