配套产品
配套产品
Combinables
11
饰品
1
型号: 09 05 348 6831
Federleiste E 48pol. Einl鰐 4,5 AFS Cl
Federleiste E 48pol. Einl鰐 4,5 AFS  Cl

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 孔编码
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 348 6831
Federleiste E 48pol. Einl鰐 4,5 AFS Cl
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
饰品
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type E
  • Element Female connector
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Număr de contacte 48
  • Configuraţie contact Rows a, c and e, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Lungime terminaţie 4.5 mm
  • Codificare
    Coding with loss of contacts
    Hole coding
  • Fixare PCB
    With fixing flange
    With snap-in clip
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 5.08 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 5.08 mm
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Curent nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanţă în aer ≥ 3 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 3 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 75 N
  • Forţă de extragere ≤ 75 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1.55 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ‌1.6 mm +2.4 ‌
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 按照NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 17.1 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140009233
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415