登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento della scheda di espansione
09 05 148 6961
型号: 09 05 148 6961
DIN-Power E048MS-3,0C1-2-V2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 148 6961
DIN-Power E048MS-3,0C1-2-V2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
DIN 41612
Identificazione
Tipo E
Elemento
Connettore maschio
Descrizione del contatto
Angolato
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento
主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
Numero di poli
48
Configurazione contatti
a、c 和 e 排,位置 2、4……30、32
Contatto anticipato in posizione
a2
a32
Codifica
Codifica
Codifica con perdita di contatto
Codifica laterale
Fissaggio PCB
带固定法兰
Dettagli tecnici
File di contatti
3
Spazio di contatto (lato cavi)
2.54 mm
5.08 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
5.08 mm
Corrente d'esercizio
6 A
Corrente d'esercizio
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Distanza di scarica in aria
≥ 1.6 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 3 mm
Resistenza di contatto
>10
12
Ω
Resistenza di contatto
≤ 15 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 75 N
Forza di prelievo
≤ 75 N
Classe di lavoro
2
符合 IEC 60603-2 标准
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 400
Tensione di prova U
r.m.s.
1.55 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Colore (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
20
Peso netto
14,76 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140009004
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03