Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Extender card connection
09 06 002 9922
型号: 09 06 002 9922
DIN-Power F-shroud for SH D20 1,6
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
适用于带压入式针脚的 F 型“低结构”, 无锁扣
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 002 9922
DIN-Power F-shroud for SH D20 1,6
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
DIN 41612
附件种类
转接框
附件介绍
适用于带压入式针脚的 F 型“低结构”
无锁扣
版本
连接长度
13 mm
固定
螺栓固定
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1.6 mm +0.8
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
11 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140010802
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03