6
Tools
4
饰品
3
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
09 06 232 6897
型号: 09 06 232 6897
DIN-Power Flow032FP-13,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 232 6897
DIN-Power Flow032FP-13,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
4
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
DIN 41612
Identification
Type F
Elément
Connecteur femelle
Description du contact
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à insertion en force
Raccordement à wrapper
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Nombre de contacts
32
Configuration de contact
Rangées z et d, positions 2, 4, ... , 30, 32
Longueur du raccordement
13 mm
Codage
Codage des trous
Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé
Avec bride de fixation
Données techniques
Rangées de contacts
3
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
3,81 mm
5,08 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
3,81 mm
5,08 mm
Intensité nominale
6 A
Intensité nominale
Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Distance d'isolement
≥ 1,6 mm
Ligne de fuite
≥ 3 mm
Résistance d'isolement
>10
12
Ω
Résistance de contact
≤ 15 mΩ
Limite de température
-40 ... +105 °C par la limite maximale de température autorisée limitée par le CI
Force d'insertion
≤ 50 N
Force d'arrachement
≤ 50 N
Classe de performance
2
selon IEC 60603-2
Cycles de connexion
≥ 400
Tension d’essai U
r.m.s.
1,55 kV (contact-contact)
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
≥1,6 mm
Hot plugging
无
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Couleur (d'insert)
RAL 7032(卵石灰)
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
20
Poids net
16,46 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140013438
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found