板对线连接器
电源和信号连接器
09 06 900 9909
型号: 09 06 900 9909
RASTELEMENT BL 15MM,METALLISIERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座, 无螺母, 左
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9909
RASTELEMENT BL 15MM,METALLISIERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
DIN 41612
Zubehörtyp
Rastelemente B
Zubehörbeschreibung
für Messerleisten
für 19in Einschubrahmen nach DIN EN 60297
Einzelbefestigung
Passend für Schalengehäuse D 20/2 und D 20/4 metallisiert
ohne Mutter
links
Materialeigenschaften
Werkstoff Zubehör
Kunststoff, metallisiert
Farbe Zubehör
metallisch
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Normen und Zulassungen
Bahnklassifizierung
F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
1,76 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140014572
eCl@ss
27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612