配套产品
配套产品
型号: 09 06 800 9951
DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.))
DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.))

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
用于外壳的插芯
用于D 20外壳
金属
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 800 9951
DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.))
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada DIN 41612
  • Typ příslušenství Vložka pro dvojdílné kryty
  • Popis příslušenství Pro dělitelný kryt D 20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Kov
  • Barva (příslušenství) Kovové provedení
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 6,915 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140014305
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较