配套产品
配套产品
型号: 09 06 800 9950
DIN-Power cable grommet D20
DIN-Power cable grommet D20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
用于外壳的插芯
带有应力消除, 用于D 20外壳
金属
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 800 9950
DIN-Power cable grommet D20
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série DIN 41612
  • Type d'accessoire Insert pour capot
  • Description de l'accessoire
    Avec anti-traction
    pour boîtier capot D 20
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Métallique
  • Couleur (accessoires) Métallique
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 5,04 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140014299
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400