Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Numer Katalogowy: 09 06 000 9562
DIN-Power crimp 3,M, PL2, 2500 reel
DIN-Power crimp 3,M, PL2, 2500 reel

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Kontakt męski
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Przekrój przewodu: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 06 000 9562
DIN-Power crimp 3,M, PL2, 2500 reel
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
3
Szczegóły Produktu
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 접점 유형 압착 단자
  • 접점
    DIN 41612 타입 FM
    DIN 41612 타입 2F
    DIN 41612 타입 F9
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형 접점
  • 제조 공정 스탬핑 접점
  • 패키지 내용 2500 탄띠형 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.5 ... 1.5 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • 전선 외부 직경 1.6 ... ‌2.8 mm
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 탈피 길이 3.5 ... 4 mm
  • 성능 레벨
    2
    IEC 60603-2 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 400
  • 인장 강도 60 ... ‌135 N
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 터미네이션 사이드
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2 (보완적인)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,700 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140009806
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare