登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão de cartão extensor
09 06 901 9909
型号: 09 06 901 9909
DIN-Power fixing strip for D 20 metalliz
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
导向框架
适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座, 用于 20 mm 外壳, 单体固定装置, 适用于母连接器和 I 元件压接
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 901 9909
DIN-Power fixing strip for D 20 metalliz
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Série
DIN 41612
Tipo de acessório
Faixa de proteção e fixação
Descrição do acessório
适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
用于 20 mm 外壳
单体固定装置
适用于母连接器和 I 元件压接
Propriedades do material
Material (acessórios)
金属化塑料
Cor (acessórios)
金属
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
镍
Especificações e aprovações
Classificação ferroviária
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
8 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140215504
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found