Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 06 001 9946
DIN Power locking lever for shroud F
DIN Power locking lever for shroud F

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Låsebøjle
til Female konnektorer, Type F
Termoplast
RAL 7032 (kiselgrå)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 06 001 9946
DIN Power locking lever for shroud F
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Låsebøjle
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til Female konnektorer
    Type F
Version
  • Detaljer Bestil 2 stk. til én konnektor.
Tekniske egenskaber
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • Farve (tilbehør) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 0,52 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140010604
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare