Steckpartner
11
Werkzeuge
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 22 332 6919
型号: 09 22 332 6919
DIN-Signal 2B032MR-3,0C1-2-Cl
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 22 332 6919
DIN-Signal 2B032MR-3,0C1-2-Cl
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
DIN 41612
Identificação
Tipo 2B
Elemento
Conector macho
Descrição do contato
Angular
Características
Desvios de cor e textura permitidos
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Cartão extensor
Número de Pólos
32
Configuração do contato
Fileira a e b, posições 1, 2, ... , 15, 16
Codificação
Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB
Com flange de fixação
Características técnicas
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
2,54 mm
Corrente Nominal
2 A
Corrente Nominal
Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Distância de folga
≥ 1,2 mm
Distância de escoamento
≥ 1,2 mm
Resistência de isolamento
>10
11
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 15 s)
Força de inserção
≤ 30 N
Força de retirada
≤ 20 N
Nível de desempenho
2
conforme IEC 60603-2
Ciclos de conexão
≥ 400
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Não
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Cor (inserto)
RAL 7035 (cinza-claro)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Au sobre NiP sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60603-2 (complementar)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária
F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
20
Peso líquido
5,74 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140195660
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found