配套产品
配套产品
Tools
4
Accessories
5
型号: 09 23 000 9950
Din type 2C/2R shroud press-in a=11.75
Din type 2C/2R shroud press-in a=11.75

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9950
Din type 2C/2R shroud press-in a=11.75
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
Accessories
5
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria DIN 41612
  • Typy akcesoriów Osłona pinów
  • Opis akcesoriów
    dla złączy żeńskich typu 2C
    dla złączy męskich typu 2R
Wersja
  • Długość przyłączenia 20 mm
  • Mocowanie Mocowanie wciskane
Charakterystyka techniczna
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ‌3,8 mm ±0,5 ‌
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (akcesoria) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 3,39 g
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140041202
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400