配套产品
配套产品
型号: 09 28 148 5532
Din 2C/2R with shroud press-in 13
Din 2C/2R with shroud press-in 13

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
夹层适配器
2R型, 带插针护罩,用于37.5 mm针距的PCB
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 28 148 5532
Din 2C/2R with shroud press-in 13
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada DIN 41612
  • Typ příslušenství Mezaninový adaptér
  • Popis příslušenství
    Typ 2R
    S rámečkem s kontakty pro vzdálenost PCB 37,5 mm
Verze
  • Počet kontaktů 48
Technické vlastnosti
  • Připojovací síla ≤ 45 N
  • Odpojovací síla ≤ 30 N
  • Úroveň vlastností
    NM 30 (S4)
    1
    Podle IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně připojení
  • Tloušťka vrstvy ≥ 0,76 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 30 µinch
  • Materiál (příslušenství) Termoplast
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 12,53 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140215474
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400