登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
20
Tools
9
饰品
12
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento scheda madre-scheda figlia
09 28 148 6974
型号: 09 28 148 6974
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 28 148 6974
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
Tools
9
饰品
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
DIN 41612
Identificazione
Tipo 2R
Elemento
Connettore maschio
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento press-in
Collegamento wire wrap
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
PCB / cable
Numero di poli
48
Configurazione contatti
File a, b e c, posizioni 1, 2, ... , 15, 16
Lunghezza del collegamento
13 mm
Codifica
Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB
Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
File di contatti
3
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
2,54 mm
Corrente d'esercizio
2 A
Corrente d'esercizio
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria
≥ 1,2 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1,2 mm
Resistenza di contatto
>10
12
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
Forza di inserzione
≤ 45 N
Forza di prelievo
≤ 30 N
Classe di lavoro
2
secondo (IEC 60603-2)
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 400
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1,6 mm
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Au su Pd/Ni su Ni
Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
20
Peso netto
8,52 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140042964
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01