板对板连接器
主板到子插件板连接
09 29 130 3101
型号: 09 29 130 3101
DIN-Signal 3C/3R shroud press-in
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 3C 型母连接器, 用于 3R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 29 130 3101
DIN-Signal 3C/3R shroud press-in
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
DIN 41612
附件种类
转接框
附件介绍
用于 3C 型母连接器
用于 3R 型公连接器
版本
固定
压入固定
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
铁路分类
F4/I3 según NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
4.25 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140043114
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01