配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
11
Tools
2
Accessories
3
Hoods/Housings
1
型号: 09 25 030 3214
DIN-Signal 3C030FC-B
DIN-Signal 3C030FC-B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
插针: 30
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 25 030 3214
DIN-Signal 3C030FC-B
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
11
Tools
2
Accessories
3
Hoods/Housings
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ 3C
  • Prvek Zásuvka
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 30
  • Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
  • Upevnění PCB S upevňovací přírubou
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1,2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 30 N
  • Odpojovací síla ≤ 20 N
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1 kV (kontakt – kontakt)
    1,55 kV (kontakt – zemnění)
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2 (doplňkové)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 6,163 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140042247
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415