디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
마더보드와 도터보드 연결
09 25 230 5825 015
型号: 09 25 230 5825 015
DIN-Signal 3C030FS-4,5C1-AU30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 30
直式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 30, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 25 230 5825 015
DIN-Signal 3C030FS-4,5C1-AU30
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
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
DIN 41612
식별
타입 3C
요소
암형 커넥터
접점 설명
직선형
버전
터미네이션 방법
웨이브 솔더링 터미네이션
연결 유형
主板到子插件板
堆栈
컨택트핀 개수
30
접점 구성
열 a, b 및 c, 포지션 1, 2, ~ , 9, 10
터미네이션 길이
4.5 mm
코딩
단자 소모적 코딩
PCB 고정
带固定法兰
기술적 특성
접점 열
3
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.54 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
2.54 mm
정격 전류
2 A
정격 전류
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
>10
12
Ω
접점 저항
≤ 20 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 30 N
철수 포스
≤ 20 N
성능 레벨
AU 30
1
符合 IEC 60603-2 标准
체결 주기
≥ 500
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
자재 특성
재료 (인서트)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
컬러 (인서트)
RAL 7032(卵石灰)
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
레이어 두께
≥ 0.76 µm
레이어 두께
≥ 30 µinch
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
철도 종류
F4/I3 按照NFF 16-101/102
상업용 데이터
포장 규격
20
원산지
독일
GTIN
5713140195943
eCl@ss
27,460,201.00