配套产品
配套产品
Combinables
21
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 02 164 6921 222
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 02 164 6921 222
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
21
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия DIN 41612
  • Название Тип В
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Угловой
Версия
  • Метод подключения Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Плата расширения
    Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 64
  • Конфигурация контактов Ряды a и b, позиции 1, 2, ... , 31, 32
  • Кодирование
    Кодировка с потерей контактов
    Сторона кодировки
  • Крепление печатной платы С крепежным фланцем
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
  • Расстояние между проводниками ≥ 1,2 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1,2 mm
  • Сопротивление изоляции >1011 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 60 N
  • Усилие расстыковки ≤ 40 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола, армированная стекловолокном
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7035 (светло-серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Au поверх NiP поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • Классификация для железных дорог F1/I2 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 11,78 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140003446
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较